1 L PDCPPE CTL 202.000

1 L PDCPPE CTL 202.000
60 Case, pulgadas

60 Case , 1 in Diameter, Clase L, Acero al carbono o Al60 Rockwell C Mín.

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$2199.78 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte de longitud:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • Todos los ejes preperforados contienen dimensiones Y estándar (Y1=Y2). La dimensión Y es la distancia desde el centro de los orificios preperforados más cercanos a los extremos del eje.
  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 1.0000
[X] 6.0000
[ToleranceValues] 0.9995/0.9990 in

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Extremos lisos preperforados y cromados
Material, eje Acero al carbono 1566
Acabado superficial 8 Ra micropulgadas Máx.
Clase de tolerancia Class L
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,001 in por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,002 in)
Opción Pretaladrado (PT) Pretaladrado
Longitud 5.130,800 mm / 202,000 in
Diámetro 25 mm / 1,000 in
Peso 44,844 lb
Profundidad de carcasa, mínima 2,032 mm / 0,080 in
Redondez 0,00203 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?